??
CAD model selection
K1659.3101X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.3101X50
BESTKIPP
Order No.
K1659.3101X50
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
jet black RAL 9005
GR
size
3
X
External thread
M 10
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.0 mm
D2
diameter
22.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
54.5 mm
H4
height
58.5 mm
A
Length
80 mm
A1
Length
91.0 mm
B
width
11.0 mm
L
Length
50 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1654 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525898
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions